Chwytak do skrzyń korbowych
![](/fileadmin/_processed_/c/4/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4835-A__SALL__AIN__V1_16ebecf465.png)
Zadanie
Po wyprodukowaniu bloków silnika musiały być one wyjmowane z portalu i wysyłane na stanowisko kontrolne w celu badania wzrokowego. Pracownik przeprowadzałby badanie wzrokowe na miejscu. Pracownik powinien być w stanie ustawić element obrabiany w sposób ergonomiczny i odpowiedni do badań.
Rozwiązanie
Element obrabiany był zaciskany pneumatycznie za barierą dostępu. Pracownik był wtedy w stanie zwolnić zacisk ręcznej osi obrotu za pomocą przełącznika nożnego i ustawić element obrabiany w różnych pozycjach, aby dokonać jego kontroli. Stanowisko do prób było w stanie przyjąć zarówno blok 4-cylindrowy, jak i 6-cylindrowy.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od zewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 2400 [N] |
Wizualizacja graficzna | FORM |
Zabezpieczenie chwytaka | KLE |
Skok maks. | 400 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 180 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 400 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty